电机起动器 - IBS IP 400 ME-ELR 1-3A DI4F - 2732923

图示型号为IBS IP 400 ME-ELR R-3A DI4F

电子式电机起动器,电子模块不带外壳底部,单通道单向起动器

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

>>! 电机起动器备件(电子模块): 27 28,005 IBS IP 400 ELR 1-3A DI 4/4-F,不带外壳下部,27 32 868 IBS IP 400 MBH-F——见电机起动器附件)!<<
电机起动器模块可通过INTERBUS切换三相标准电机并带有两种外壳。
标准外壳带 IP54 防护,可直接用在传输机器和系统中,带IP67防护的高级钢制外壳,可安装在食品工业系统中。
INTERBUS 电机启动器型号多,可用于多种重要的应用场合。
单通道和双通道的电机起动器可控制单向驱动,双向负载起动器可用于带有不同驱动方向的场合。
变频驱动用于控制不同的转速。
其特性包括:
——安装简单和插拔式连接
——电子模块可拆卸
——电网:
电机起动器 400 V AC / 20 A
变频驱动器 500 V AC / 20 A
——模块带有多个状态和诊断显示
——手动功能调试,无需借助总线( VFD和 RS-232)
——执行器输入,用于传感器连接
——高级钢外壳,具有很强的抗清洗剂腐蚀力
——钢制外壳,用于工厂,预制电缆采用插拔式穿墙连接。

关键商业数据

Orderkey 2732923
包装单位 1
GTIN 4017918173630

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

HIGHLIGHTS 2020

智能世界的创新型解决方案

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈