分布式I/O模块 - IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK-2MBD - 2732486

图示型号为IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK

INTERBUS数字化I/O设备;光纤连接,2 Mbaud,4个输入(24 V DC),2个输出(24 V DC,0.5 A),通过5位M12孔式连接器连接传感器/执行器,坚固的金属外壳,IP67防护等级

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 牢固的金属外壳
  • 全面的诊断功能
  • 用于I/O设备的M12插拔式连接器
  • 用于INTERBUS的Rugged Line插拔式连接器,带光纤或双绞线,以及供电电压
标志

关键商业数据

Orderkey 2732486
包装单位 1 STK
Sales key DNI513 -
目录页 页 329 (C_8_2013)
GTIN 4017918187118
单件重量(不含包装) 650.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈