I/O模块 - IB L2 BOX 24 PWR IN DI 4/4 M12 - 2732392

图为型号IB L2 BOX 24 DIO 2/2/4 M12-2A

电源模块,4个数字量输入,24 V DC,4线制连接,用于连接附加电源,IP65/67防护

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

INTERBUS-Loop 2 电源模块,IP67防护等级,用于增高INTERBUS-Loop 2 电源电压。 例如,两部设备之间线路长度超过了系统参数规定的最大长度,则可使用此产品。 通过该电源模块,INTERBUS网络能够满足不同的应用需求。
该模块采用QUICKON快速连接技术与INTERBUS-Loop 2连接,用作电源模块。
模块的4个数字量输入通过M12连接器与4个传感器进行连接。

关键商业数据

Orderkey 2732392
包装单位 1
GTIN 4017918171391

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈