INTERBUS Ruggedline 系列模块用于恶劣环境或对系统诊断要求高的情况。 为了保证最佳可用性,这些模块均配备了锌制压铸外壳(IP67)。 因此,它们能够直接安装在焊接夹钳旁边。
每个Ruggedline模块由安装板和电子模块组成。 电子模块卡接到安装板上,必要时可用两个螺钉加以固定。
可通过扩展诊断对I/O错误进行明确定位。 诸如传感器电源短路这样的故障可通过4个输入进行报告。 并且,在出现输出短路的情况时,甚至可直接报告相应的输出。 该信息可用于控制器,且在模块上显示。
对于采用光纤连接的模块,其诊断功能则更加强大。 借助最新的光线技术,其传输质量可得到永久保证以及优化调整。 该信息可用于控制器,且在模块上显示。 基于这些新特性,传输路径中的缓慢劣化在传输错误发生或传输中断之前就可被探测到。
若使用Ruggedline 模块,则可选择总线介质。 除了采用光纤连接(聚合光纤),有些模块亦可采用双绞线电缆。 利用相应的插拔式适配器,可随时将总线介质由FO转换为铜缆。
总线通过IP67插头式连接器进行连接,该连接器将总线信号和电源供电共同传送到模块。 准备工作简单易行,电源电缆通过QUICKON快速连接技术与插头进行连接,而光纤电缆通过简单的切割和组装工具进行连接;无需另外进行抛光。