总线耦合器 - IBS RL 24 BK RB-LK-LK-2MBD - 2731597

图为型号IBS RL 24 BK RB-LK-LK

带远程总线分支的INTERBUS总线耦合器;光纤连接,2 Mbaud,IP67防护等级的牢固金属外壳,无需工具便可安装在单独的安装板上,可直接使用于焊接机器人

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 牢固的金属外壳
  • 全面的诊断功能
  • 用于I/O设备的M12插拔式连接器
  • 用于INTERBUS的Rugged Line插拔式连接器,带光纤或双绞线,以及供电电压
标志

关键商业数据

Orderkey 2731597
包装单位 1 STK
Sales key DRI511 -
GTIN 4017918185732
单件重量(不含包装) 610.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈