FO转换器 - IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC-2MBD - 2731458

INTERBUS 光纤转换器,用于将远程OUT接口转换为光纤接口,调节光纤传输容量,传输速率为2 MBaud,右侧为FO输出

价格:

总览

技术数据

认证

下载

产品描述

IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC(-500KBD 和 -2MBD)模块用于将INTERBUS远程接口转换为聚合光纤。
通过这种转换器,能够为INTERBUS控制板配备FO接口。 与其它转换器相反的是,该接口能够自动调节光纤信号,并且在总线中能更好地进行诊断(光路诊断)。
该转换器为总线设备,因为其配有INTERBUS协议芯片(OPC)。

优势

  • INTERBUS光纤转换器
  • 传输速率2 Mbaud

关键商业数据

Orderkey 2731458
包装单位 1 STK
Sales key DREDDA -
GTIN 4017918411923
单件重量(不含包装) 47.740 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈