终端模块 - IBS S7 400 ETH DSC/I-T - 2731102

终端板,采用电气隔离

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

INTERBUS控制板,用于Siemens SIMATIC S7-400 PLC
IBS S7 400 DSC/I-T INTERBUS 控制板用于将INTERBUS连接到SIMATIC S7 400。
控制板的显著特性在于它的简单操作和众多处理功能,例如:
数据预处理,同步操作模式,通过CMD扩展参数化,PCP通信。
诊断显示以纯文本形式显示运行和错误状态,这样将启动时间减少到最短。
组态和编程在 Step 7 环境下进行。
另外,IBS S7 400 ETH DSC/I-T 控制板允许多个控制板连接,并通过上层以太网网络用IBS CMD 对这些控制板进行控制和组态。 基于此目的,可选用 AUI 或 10Base-T 接口进行此操作。

优势

  • STEP7功能块简化了集成
  • 最大INTERBUS传输速率2 Mbaud
  • INTERBUS,每个控制板带最多8192个I/O点
标志

关键商业数据

Orderkey 2731102
包装单位 1 STK
Sales key DREAAA -
目录页 页 437 (C_8_2013)
GTIN 4017918185756
单件重量(不含包装) 1,220.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈