许可 - PC WORX 3 BASIC LIC - 2730970

PC-WORX 3 基本许可证,采用64字节 I/O 节点,不含 MSFC 许可证。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 多种诊断可能性,例如断点、单步式、在库中进行调试诊断、实例调试诊断
  • 集成模拟环境
  • 内置现场总线和网络组态
  • 通过相应功能模块实现应用程序特定的扩展
  • 内置诊断和监控
  • 标准库全面完整,能迅速起动和编程
  • 根据IEC 61131要求进行编程,可实现全球统一操作
  • 适用于所有菲尼克斯电气控制器的编程环境
标志

关键商业数据

Orderkey 2730970
包装单位 1 STK
Sales key DRDBAC -
GTIN 4017918863913
单件重量(不含包装) 165.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈