控制器 - ILC 200 UNI - 2730909

INTERBUS Inline控制器,带电气隔离,用于INTERBUS Inline远程现场控制器,不带附件

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

Inline控制器
ILC 200 UNI可以将每个Inline站都转换成一个分布式功能单元。 ILC 200 UNI安装在Inline总线耦合器下方(INTERBUS,PROFIBUS,DeviceNet™,Ethernet......)。 安装后,它控制各种现场总线系统中Inline站的所有信号。 这确保了相对于更高层现场总线系统的最大独立性。
可使用ILC 200 UNI进行操作的功能包括高层现场总线故障时仍可进行应急操作,通过分布式功能单元进行冗余功能和过程数据预处理。
由于其客户对现场总线系统和集中式控制系统的需求不断变化,工厂工程成为该控制器的主要应用领域。 即使高层现场总线有所变更,通过ILC 200 UNI也可以使用相同的功能单元。 这在工厂工程和调试过程中节约了成本。
直接快速输入和输出能够灵活地应用于多种操作模式,如中断输入、事件计数和脉冲生成,从而确保了现场短时间响应。
所有Inline控制器编程是使用基于IEC 61131标准的自动化软件—— PC WORX来完成的。

标志

关键商业数据

Orderkey 2730909
包装单位 1
目录页 页 92 (AX-2005)
GTIN 4017918909109

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈