电源 - IBS PC EXTPS/24DC/FIL - 2729279

外部电源,最多支持4个带24 V DC/5 V DC滤波器的从板,插槽式设计,带附件

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

用于PC ISA Slot(24 V IN / 5 V OUT)的内置电源单元
该内置电源单元为菲尼克斯电气特别开发的产品。 该单元装载于PCB上,带金属板,板上有插槽,可固定于ISA插槽中。 配有输入滤波器、DC/DC转换器和电极保护。
最多可连接四个IBS ISA RI/I-T型从控制板,或通过Mini-Combicon插拔式连接器连接IBS ISA SC/486DX/I-T型、IBS ISA FC/486DX/I-T或IBS ISA S5-945 PC40/T型协处理器控制板。
技术数据: 输入电压: 24 V DC
输入电流: 0.7 A max.
输出电压: 5 V DC
输出电流: 2 A(4 x 0.5 A)
高度: 108 mm
厚度: 74 mm
深度: 18 mm
用于PC ISA Slot(24 V IN / 5 V OUT)的集成电源单元

关键商业数据

Orderkey 2729279
包装单位 1
GTIN 4017918171742

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈