Inline模块 - IB IL 24 DO 8 - 2726269

Inline数字量输出模块,不带附件,8个输出,24V DC,500 mA,4线制连接技术

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

模块用于Inline站内部。
用于输出数字量信号。

优势

  • 8个数字量输出
  • 2,3与4线制连接技术连接的执行器
  • 每个输出的额定电流:500 mA
  • 模块总电流:4 A
  • 防短路和过载保护输出
  • 诊断和状态指示灯
标志

关键商业数据

Orderkey 2726269
包装单位 1 STK
Sales key DRI132 -
目录页 页 66 (AX_2007)
GTIN 4017918162863
单件重量(不含包装) 147.310 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈