特殊功能模块 - IB ST 24 V.24 - 2725480

INTERBUS-ST模块,带RS-232-C,RS-485和RS-422接口,用于串行数据传输,IP20防护等级,V.24

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

INTERBUS ST串行传输
借助IB ST 24 V.24模块,无需INTERBUS接口,就可以将智能I/O设备连接到INTERBUS系统,如自动化设备、协议打印机、标识系统或过程控制器。
模块集成了RS 232、RS 485和RS 422标准接口,用于串行数据传输。 接口传输速率最大可设置为19200 baud。 在发送和接收方向,用户都可以享有4 Kbyte的缓存。
连接采用8位MINI-COMBICON插拔式连接器。 安装非常简单——仅需卡接到DIN导轨上即可。

关键商业数据

Orderkey 2725480
包装单位 1 STK
Sales key DNI351 -
GTIN 4017918154295
单件重量(不含包装) 220.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈