I/O模块 - IB ST ZF 24 BAI 2/SF - 2723958

图示型号为IB ST 24 BAI 2/SF

INTERBUS-ST模拟量输入模块,2个输入,0 - 20 mA,4 - 20 mA,0 - 10 V,IP20防护等级,包括: 回拉式弹簧连接端子和电子模块

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

INTERBUS ST 模拟量输入模块

INTERBUS 模拟量输入模块种类多,可用于多种应用场合。
可连接所有带电压或电流信号的标准模拟量传感器。 INTERBUS 模拟量输入模块的特性:
——测量精确度高
——测量值的采集速度非常快
——抗干扰和共模抑制能力强
——无源传感器的电源稳定
另外,采取了一系列的措施,即使在及其恶劣的工业环境下,也能保证高运行可靠性。 除了集成的安全系统外,还有:
——处理器的“看门狗”监控
——电源电压的监控,尤其是全面的EMC措施,如新型屏蔽。
每个输入还具有单独的屏蔽连接,无需额外的外部配线。 当模块卡接到DIN导轨上时,自动建立保护接地。
具备了INTERBUS ST的所有优点,如多线连接系统和插拔式电子模块。

关键商业数据

Orderkey 2723958
包装单位 1
GTIN 4017918154127

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈