特殊功能模块 - IB ST ZF 24 INC/2 - 2723903

图示型号为 IB ST 24 INC/2

INTERBUS-ST 定位模块,2个增量编码器输入,8个数字量输入,8个数字量输出,24 V DC,0.5 A,IP20防护,包括: 回拉式弹簧连接端子和电子模块

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

通过D-SUB连接器,IB ST 24 INC/2 定位模块可连接两个增量编码器。 该模块有2个能够相互独立操作的通道。 每个通道包括4个24 V DC 的数字量输入,和4个24 V DC、500 mA的数字量输出。 对于计数、位置检测和目标定位这三种操作模式,其输入/输出都具有不同定义。
模块有2个能够相互独立操作的通道。每个通道包括4个数字输入端 (24 V DC) 和4个数字输出端(24 V DC、500 mA)。
在三种操作模式中,I/O具有不同的含义:计数、位置检测和定位。
计数:
在此操作模式下,模块支持门控和定向(向上和向下)脉冲计数。为计数(定时器)分配时基的选项使您可以轻松使用增量式编码器测量速度。作为特定事件的响应,在每个通道都可以控制一个输出端。
位置检测:
如果测量值在设定范围内,则相应的输出由模块设置。 在位置检测模式下,输出设定范围取决于设定值。 每个通道有4个输出。
定位:
该模式下,预期的目标位置取决于控制程序。 如果可以,位置值也可单独保存(每个通道254),模块在发出请求后对其进行单独访问。控制数据,如横向位置和横向速率,直接由数字量输出定义。 限位开关和参考标记开关与数字量输入直接连接。
如转变方向和转变速度等控制数据直接通过数字输出端规定。
限制和参考标记开关直接连接到数字输入端上。
模块可提供螺钉连接或回拉式弹簧连接。

优势

  • 位置探测增量编码器
  • 2线制连接技术连接的执行器
  • 2线制和3线制连接技术连接的执行器
  • 带直插式技术的弹簧连接

关键商业数据

Orderkey 2723903
包装单位 1
GTIN 4017918154110

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈