I/O模块 - IBS RT 24 AO 4-T - 2723181

INTERBUS-RT 模拟量输入/输出模块,4个输出,24 V DC,2线制连接技术,IP20防护等级,不带连接器套件

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

INTERBUS RT 模拟量输入/输出模块
通过INTERBUS RT 模拟量输入/输出模块,用户可以读取和输出常规的模拟量值。 有三种模块可实现该功能:
a)4个模拟量输入和2个输出
输入范围:
——电压测量(单极/双极)
——电流测量(单极/双极)
——电阻测量
——温度测量
输出范围:
——电压输出
——电流输出
b)8个模拟量输入
——电压测量(单极/双极)
——电流测量(单极/双极)
c)4个模拟量输出
——电压输出
——电流输出
模块可直接为无源传感器供电。 可直接通过INTERBUS在控制系统中设置输入和输出通道的参数。
传感器/执行器通过1、2、3或4线制插拔式COMBICON螺钉或回拉式弹簧连接器直接连接到模块上。 各个端子条按序编码从而防止在安装时出现混淆。
插拔式接线端子和D-SUB连接器实现了可插拔布线。 在发生故障或需要更新时,可快速地更换模块。
当模块卡接到DIN导轨上或安装到设备表面时,即自动建立保护接地。
可提供配套的桥接件,用于跨接附加的电位。
I/O状态LED和总线诊断指示灯随时提供设备状态信息。
所有的模块都带大标记板,可单独标识。 可手动、采用打印机对插卡标识。 所有的模块都带备用标记板。

关键商业数据

Orderkey 2723181
包装单位 1
GTIN 4017918141295

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈