终端模块 - IBS ISA FC/I-T - 2722027

现场控制器,带电气隔离,包括操作系统

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

现场控制器,用作为PC控制板
菲尼克斯电气生产的IBS ISA FC..系列PC控制卡,用于将符合IEC 61131标准的复杂控制和自动化任务集成在机器和系统中的操作员PC机中。 控制和自动化层的联网任务由INTERBUS系统执行。 现场控制器保证了通过INTERBUS建立的传感器、执行器和现场设备间连接的可靠性,为控制系统提供了独立于主机的自主IEC-61131性能。 所有现场控制器中的控制和自动化程序独立于主PC机运行。 这样,PC系统实现了INTERBUS连接的过程信号和参数的可视化。 系统控制与系统可视化分离,且采用看门狗电路监控整个系统吗,从而确保运行的高度可靠性。
自动化软件 PC WORX 用于确保现场控制器的组态和编程符合IEC 61131标准。
菲尼克斯电气生产的现场控制器具有各种功能,能满足不同的需求。 紧凑型现场控制卡IBS ISA FC/I-T 是用于中小型任务的基本模块,适用于所有的基于PC机的操作、控制和自动化系统。 控制程序的保留数据储存在主板上的8 Kbyte 的 NVRAM存储器中。
控制板 IBS ISA FC/486DX/I-T可执行中型和大型控制任务,它采用全球通用的 PC/104 标准,是一种大容量嵌入式PC板。 协处理器为用户提供了独立于PC机系统的、性能可调的自主控制解决方案。

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2722027
包装单位 1 STK
Sales key DRABBA -
GTIN 4017918140762
单件重量(不含包装) 190.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈