总线耦合器 - IBS ST ZF 24 BKM-LK - 2721688

INTERBUS-ST 总线模块,24 V DC,带F-SMA光纤连接器,IP20防护,包括: 回拉式弹簧连接端子和电子模块

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

INTERBUS ST 标准总线模块
INTERBUS总线模块将ST站的输入/输出模块接入INTERBUS网络中。
根据不同的传输介质,该总线模块配备了不同的总线连接。 D-SUB和MINI-COMBICON连接器可用于连接铜缆。 F-SMA 连接器则用于连接光纤。
总线模块具有两个性能等级。 一个总线模块上最多可运行4个或8个输入/输出模块。
INTERBUS-ST站内,总线模块具有如下功能:
——刷新INTERBUS远程总线信号
——远程总线分段电气隔离
——通过软件命令将出向远程总线或输入/输出模块从INTERBUS网络断开
——由集成的电源模块向所连接的输入/输出模块提供带电气隔离的电源

关键商业数据

Orderkey 2721688
包装单位 1
GTIN 4017918154462

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈