I/O模块 - IB ST ZF 24 BAO 8/U - 2721251

图示型号为 IB ST 24 BAO 8/U

INTERBUS-ST模拟量输出模块,D/A分辨率13位,8个输出,-10 V - +10 V,-12 V - +12 V,包括: 回拉式弹簧连接端子和电子模块

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

INTERBUS ST标准模拟量输出模块
这些8通道输出模块是带有大量模拟量执行器的场合的经济的替代产品。
除了标准的-10到+10V输出电压,IB ST 24 BAO 8/U还具有-12到+12V的输出范围。
如果不需要高达12位的输出值分辨率,使用IB ST 24 BAO 8/U-8B还可将两个8位通道组合成一个数据字,从而节省了PLC存储空间。 其他特性:
——诊断LED随时显示操作状态信息。
——所有模块均带可拔出的大标记板,可单独标识。 可手动或使用打印机对插卡进行标识。
——出现故障时,模块的电子部件可轻松更换。 无源模块仍保留在导轨上。 这意味着,更换过程在几秒钟内即可完成,并且无需任何工具。
——可从外面更换保险丝,因此可以迅速地排除故障。
——直接通过DIN导轨建立保护接地。
——模块标识可采用普通的标识材料(快速标记条ZB-6等)。

关键商业数据

Orderkey 2721251
包装单位 1
GTIN 4017918140472

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈