终端模块 - IBS PC ISA SC/I-T - 2719234

ISA格式的PC控制板,带电气隔离

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

用于PC机的INTERBUS第四代控制板
IBS PC ISA SC/I-T 和IBS PC 104 SC-T型智能化控制板使PC机具有两个INTERBUS接口,具有能够使用高级语言进行编程的第四代功能。
IBS PC 104 SC-T是使用国际标准PC/104格式的软件兼容的型号。
对于操作系统Windows NT、Windows 95和DOS,提供驱动使得能够通过简单接口访问控制板。
新型智能IBS PC SC HLI应用接口,允许通过C、C++、Delphi或Visual Basic快速、方便地创建功能强大的INTERBUS应用程序。 IBS CMD SWT G4软件可通过为IBS PC SC HLI集成一个导出过滤器对INTERBUS系统进行参数化。
系统包包括控制板,手册,所有驱动和CMD。

标志

关键商业数据

Orderkey 2719234
包装单位 1
目录页 页 123 (AX-2009)
GTIN 4017918120146

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈