总线耦合器 - IL CAN BK-TC-PAC - 2718701

Inline, 总线耦合器, CANopen®, TWIN COMBICON, 本地总线传输速率 500 kBit/s, 保护等级 IP20, 包括网络连接器、Inline和标记条

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

通过CANopen®现场总线耦合器,灵活的INTERBUS Inline自动化套件也可在CANopen®网络中运行。利用该现场总线耦合器,可在CANopen®网络中的任何点插入一个INTERBUS Inline站。现场总线耦合器在CANopen®网络中作为从站设备,而在下层INTERBUS Inline本地总线中则作为主站设备。
利用该现场总线耦合器,可在CANopen®网络中的任何点插入一个INTERBUS Inline站。现场总线耦合器在CANopen®网络中作为从站设备,而在下层INTERBUS Inline本地总线中则作为主站设备。
通过外部DIP开关可轻松设置CANopen®从站的地址。CANopen®网络通过TWIN COMBICON连接器连接。
现场总线耦合器以及所连自动化电子模块的工作电压可通过单独的电源连接器提供。
产品信息服务中提供最新的EDS(电子数据表)(见下),用于CANopen®组态。
CANopen®现场总线耦合器支持业已成熟的INTERBUS Inline诊断以及CANopen®的典型诊断。本地LED可以确保精确的诊断。
在组态过程中请遵守以下事项:
所有连接到CANopen®网络的总逻辑电流不得超过最大允许的总电流,即2 A。
根据站点组态,可连接的模块数目可能小于63

优势

  • CANopen®网络中的从站功能
  • 地址可通过DIP开关设置
  • CANopen网络通过TWIN COMBICON连接器进行连接
  • 可连接63个模块
  • 诊断和状态指示灯
标志

关键商业数据

Orderkey 2718701
包装单位 1 STK
Sales key DNI113 -
目录页 页 170 (C_8_2015)
GTIN 4017918891237
单件重量(不含包装) 240.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈