传感器/执行器端子 - DOK 1,5-TG - 2717113

传感器/执行器端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 与DIK...三层启动器端子形状相同
  • 两个插入式桥接件的触点可轻松端口,用于在非相邻端子间建立桥接
  • 带红色与绿色LED的接线端子可用于启动器与执行器接线的视觉信号
  • 由于插入式桥接件的中央部位可卡接在端子壳体中,因此全部接线点均可任意接线,桥接也可安全定位
  • 与DIK端子不同,这些输出端子的低层可直接连接在DIN导轨上作为PE连接,标识为黄绿色
  • 在执行器之后进行启动器接线变得简易
  • 上层带有用于可标识信号电缆的直通式连接
  • 中间层为所连接的执行器供电

关键商业数据

Orderkey 2717113
包装单位 50 STK
Sales key BE1217 -
目录页 页 485 (C_1_2019)
GTIN 4017918062101
单件重量(不含包装) 15.760 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈