传感器/执行器端子 - DIKD 1,5-LA 24GN/U-O - 2716402

图示为灰色DIKD 1.5

传感器/执行器端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5,  NS 35/15

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 带红色与绿色LED的接线端子可用于启动器与执行器接线的视觉信号

关键商业数据

Orderkey 2716402
包装单位 50 STK
Sales key BE1217 -
目录页 页 445 (C_1_2017)
GTIN 4017918061920
单件重量(不含包装) 20.668 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈