传感器/执行器端子 - DIK 1,5 BU - 2716059

传感器/执行器端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 使用一个可分断插拔式桥接件对底层的接线点进行桥接
  • 上层带有用于可标识信号电缆的直通式连接
  • 两个底层的端子接线点为起动器提供电位

关键商业数据

Orderkey 2716059
包装单位 50 STK
Sales key BE1217 -
目录页 页 480 (C_1_2019)
GTIN 4017918061791
单件重量(不含包装) 11.250 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈