建筑安装用接地端子 - PIK 6-PE/L/N - 2714297

建筑安装用接地端子, 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 与PIK 4端子的外形相同

关键商业数据

Orderkey 2714297
包装单位 50 STK
Sales key BE1253 -
目录页 页 591 (C_3_2013)
GTIN 4017918105563
单件重量(不含包装) 34.233 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈