建筑安装用接地端子 - PIK 4-PE/L/NTB - 2714158

建筑安装用接地端子, 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 带单回路分断的端子型号满足DIN VDE 100‑718的安全标准。这些要求通常规定每个回路都必须由一个剩余电流设备进行单独保护。这将导致很高的U

关键商业数据

Orderkey 2714158
包装单位 50 STK
Sales key BE1253 -
目录页 页 588 (C_3_2013)
GTIN 4017918061340
单件重量(不含包装) 31.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈