建筑安装用端子 - PIK 4-L/N - 2714040

建筑安装用端子, 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2714040
包装单位 50 STK
Sales key BE1253 -
GTIN 4046356315296
单件重量(不含包装) 19.210 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈