电子模块外壳 - ME MAX 35 G 2-2 KMGY - 2713683

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的全套壳体,高型设计, 不带通风栅, 宽度: 35 mm, 高度: 99 mm, 深度: 114.5 mm, 颜色: 浅灰 (7035)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 产品出自ME-MAX产品系列
  • 轻松安装
  • 提供6.2 mm至90 mm范围内的各种总宽度,可模块化扩展
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选择带有用于DIN导轨安装以及电源连接系统的总线连接器
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2713683
包装单位 10 STK
Sales key ACHABA -
最小订货量 10 STK
目录页 页 687 (C_1_2013)
GTIN 4017918917449
单件重量(不含包装) 68.264 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈