外壳上部 - ME 22,5 OT-MSTBO SET YE - 2709189

DIN导轨外壳, 套件包括上部外壳和连接技术, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 45.85 mm, 颜色: 黄色 (1018)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 产品出自ME产品系列
  • 无需工具的安装
  • 提供12.5 mm至90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选的总线连接器,已集成至DIN导轨中或者已安装在DIN导轨上
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2709189
包装单位 10 STK
Sales key ACHAAD -
最小订货量 10 STK
GTIN 4017918848194
单件重量(不含包装) 46.748 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈