蓝牙转换器 - PSI-WL-RS232-RS485/BT - 2708517

蓝牙转换器,用于RS-232、RS-422和RS-485接口的无线传输。 EN导轨安装。 MCX连接位用于外部天线。 24V AC/DC电源。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2708517
包装单位 1 STK
Sales key DNC661 -
目录页 页 547 (IF_2009)
GTIN 4017918974169
单件重量(不含包装) 212.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈