FO转换器 - PSI-MOS-RS232/FO 660 E - 2708368

光纤转换器,内置光诊断功能,报警触点,用于最高115.2 kbps的RS-232接口,终端设备上带有一个光纤接口(FSMA),660 nm,适用于聚合纤维/PCF光纤电缆

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通过DIN导轨连接器进行供电电压路径铺设
  • 通过 COMBICON 插拔式连接器进行连接
  • 通过备选系统电源装置为冗余电源供电
  • 所有接口之间的高等级电气隔离(RS-232 // 光缆端口 // 电源 // DIN导轨连接器)
  • 经认证可用于2区
  • 模块内置有光信号诊断功能,用于持续监视光缆路径
  • 用于直接与1区中的设备连接的本安FO接口(Ex op is)
  • 浮地开关触点,用于重要光缆路径的报警生成
  • 所有数据速率最高为115.2 kbps的自动数据速率检测
  • 符合DNV GL标准的造船业认证
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2708368
包装单位 1 STK
Sales key DNC215 -
GTIN 4017918974060
单件重量(不含包装) 233.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈