D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - 2708245

D-SUB连接器,9位,针式连接器,进线< 35°,总线系统: 带Pg D-SUB孔式连接器的PROFIBUS DP,最大传输速度为12 Mbps,终端电阻可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配: 3,5,6,8;螺钉接线端子

价格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

D-SUB系列SUBCON-PLUS-PROFIB/...专为传输速率高达12 Mbps的PROFIBUS系统而设计。通过该连接器,可在现场快速连接总线进线和出线。
所有型号的连接器都有内置终端电阻。通过拨码开关设置。这样,就很容易实现逐段调试,同时也避免了错误的终止。
35°角弯头连接器的独特之处在于其内部连接装置可旋转。因此可现场决定从左侧还是右侧接入电缆。

优势

  • 可连接终端电阻
  • 螺钉连接
  • 进线口小于35°
  • 通过可翻转的连接块改为D-SUB朝向
  • 金属外壳,可在最大传输速度下达到高等级的抗干扰性
  • 防振和抗冲击能力符合IEC 50155
  • 适用于所有常规Fast Connect PROFIBUS电缆和RS-485总线线路
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2708245
包装单位 1 STK
Sales key DNC531 -
GTIN 4017918960490
单件重量(不含包装) 47.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈