FO转换器 - FL MC 10/100BASE-T/FO G1300 - 2708164

FO转换器,用于将10/100Base-T(X)转换为多模玻璃光纤,(1300 nm),SC双工FO连接,可进行导轨安装,电源为24 V DC

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2708164
包装单位 1
目录页 页 545 (IF-2011)
GTIN 4017918932701

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈