FO转换器 - PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - 2708096

光纤转换器,内置光诊断功能,用于最高800 kbps的DeviceNet™、CAN、CANopen®,扩展/冗余模块,接口:1 x 光纤(BFOC),850 nm,适用于PCF/光纤电缆(多模)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 最高为800 kbps的数据传输速率,通过DIP开关调节
  • 经认证可用于2区
  • 用于直接与1区中的设备连接的本安FO接口(Ex op is)
  • 模块内置有光信号诊断功能,用于持续监视光缆路径
  • 所有接口之间的高等级电气隔离(DeviceNet // 光缆端口 // 电源 // 底板)
  • 总线终端电阻已经内置并可连接
  • 通过内置的底板进行供电电压和数据信号的路径铺设
  • 通过 COMBICON 插拔式连接器进行连接
  • 基座模块中的浮地开关触点,用于重要光纤通道的报警生成
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2708096
包装单位 1 STK
Sales key DNC213 -
GTIN 4017918943219
单件重量(不含包装) 107.980 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈