电子模块外壳 - ME MAX 17,5 PLATE U42 KMGY - 2707806

无可用图片

模块外壳, 壳体, 颜色: 浅灰

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 产品出自ME-MAX产品系列
  • 轻松安装
  • 提供6.2 mm至90 mm范围内的各种总宽度,可模块化扩展
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选择带有用于DIN导轨安装以及电源连接系统的总线连接器

关键商业数据

Orderkey 2707806
包装单位 200 STK
Sales key ACHABZ -
最小订货量 200 STK
GTIN 4017918943080
单件重量(不含包装) 0.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈