LED机床照明 - PLD M 260 W-85/95 365/D40/SC - 2702934

LED机床照明, 24 V DC, 保护等级 IP67, 照射角度 85 °/95 °, 色温 5000 K, 长度 365 mm, 直径 40 mm, M12 针式插头连接器, 照明灯外壳: 阳极氧化铝, 窗格: 单窗格安全玻璃, 可旋转, 防冷却液和润滑剂, 可串联切换

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

LED设备照明设计用于设备内部或设备自身的照明。
该照明系统适用于恶劣环境。
其特性如下:
- 高防护等级
- 耐受常用制冷剂和润滑剂
- 防振抗冲击
- 4 mm厚的防护玻璃
直径仅40 mm,适合安装在空间极有限的地方。
通过将照明灯安装在可旋转的支座或支架(非标准供货)内,从而优化照明效果。
为降低加长型设备的布线工作量,照明灯可成组开关控制。

优势

  • 直径小,省空间
  • 可插拔电源线,安装更轻松,电缆长度选择更灵活
  • 通过旋转实现集中照明
  • IP67防护等级,耐受冷却剂和润滑剂,适用于机床
  • 适用于高温环境,耐受强烈振动和冲击
  • 采用安全玻璃,甚至可在具有潜在机械应力的环境中使用
  • 串联设计,接线工作量极小
  • 通过ETL认证,可用于北美市场
  • 采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为60,000小时,特别经济

关键商业数据

Orderkey 2702934
包装单位 1 STK
Sales key DNL222 -
GTIN 4055626443775
单件重量(不含包装) 800.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈