LED控制柜灯 - L-PLD E 400 W 500/RW - 2702897

图示为菲尼克斯电气的类似产品

LED控制柜灯, 24 V DC, 保护等级 IP20, 色温 5000 K, 长度 500 mm, 可旋转, 可串联切换, 包括安装附件

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 2702897
包装单位 1 STK
Sales key DNL232 -
GTIN 4043961116201
单件重量(不含包装) 288.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈