Inline功能模块 - IB IL RS 232-ECO - 2702795

Inline ECO通信模块,串行数据传输,1个RS-232格式的串行输入和输出通道,本地总线可达到500 kbps传输速度,IP20防护等级,包括Inline连接器

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

模块用于Inline站内部。
模块用于在总线系统上通过串行接口运行标准I/O设备。
Inline ECO模块经认证可用于0°C 到 +55°C的温度范围。标准供货含底座和Inline连接器。

优势

  • 一个串联RS-232输入和输出通道
  • 数据在透明模式中传输
  • 传输速度最高可设置为38400波特
  • 可设置数据字节数,停止字节数和极性
  • 支持RTS和CTS握手信号
  • 通过过程数据进行参数设置
  • 诊断和状态指示灯

关键商业数据

Orderkey 2702795
包装单位 1 STK
Sales key DNI151 -
目录页 页 144 (C_6_2017)
GTIN 4055626351629
单件重量(不含包装) 82.930 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈