接口转换器 - GW MODBUS TCP/ASCII 2E/4DB9 - 2702771

GW MODBUS TCP/ASCII...将原始字符串或ASCII字符串转换为Modbus寄存器。包括两个RJ45端口和四个D-SUB 9端口。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2702771
包装单位 1 STK
Sales key DNC323 -
GTIN 4055626339399
单件重量(不含包装) 245.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈