接口转换器 - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

用于将串行数据(RS-232/422/485)转换为以太网数据(RJ45)的串行设备服务器。支持TCP和UDP协议。提供用于下载的COM端口重定向软件和Windows驱动程序。包括一个RJ45端口和一个D-SUB 9端口。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2702758
包装单位 1 STK
Sales key DNC321 -
目录页 页 342 (C_6_2017)
GTIN 4055626339153
单件重量(不含包装) 111.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈