I/O模块 - NI-AXL F DO32/1 1F - 2702743

图示为菲尼克斯电气的类似产品

Remote I/O,数字量输出模块,数字输出: 32,24 V DC,500 mA,连接系统: 1线,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Remote I/O连接器

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 32个数字输出
  • 24 V DC,500 mA
  • 单线制连接技术连接的执行器
  • 最小更新时间< 100 μs
  • 储存设备铭牌
  • 诊断和状态指示灯

关键商业数据

Orderkey 2702743
包装单位 1 STK
Sales key DNI23X -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626343907
单件重量(不含包装) 240.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈