I/O模块 - NI-AXL F DO16/3 2F - 2702742

图示为菲尼克斯电气的类似产品

Remote I/O, 数字量输出模块, 数字输出: 16, 24 V DC, 500 mA, 连接系统: 3线, 本地总线传输速率 100 Mbps, 保护等级 IP20

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 16个数字量输出
  • 24 V DC,500 mA
  • 2线制和3线制连接技术连接的执行器
  • 最小更新时间< 100 μs
  • 储存设备铭牌
  • 诊断和状态指示灯

关键商业数据

Orderkey 2702742
包装单位 1 STK
Sales key DNI23X -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626343594
单件重量(不含包装) 234.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈