NI-AXL F PWR 1H - 2702739

无可用图片

Remote I/O,电源模块,本地总线传输速率 100 Mbps,保护等级 IP20,包括总线基础模块和远程I/O连接器

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 24 V电源电压UL,用于生成通信电源UBus
  • 诊断和状态指示灯

关键商业数据

Orderkey 2702739
包装单位 1 STK
Sales key DNI22X -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626343372
单件重量(不含包装) 159.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈