Inline模块 - IB IL RTD 4/PT100-ECO - 2702499

Inline ECO, 温度测量模块,模拟量RTD输入: 4 (Pt 100),连接系统: 2线,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

模块用于Inline站内部。
用于采集电阻式温度传感器发出的信号。
测量值以标准格式表示。
Inline ECO模块经认证可用于0°C 到 +55°C的温度范围。标准供货含底座和Inline连接器。

优势

  • 4个模拟量输入
  • 2线制连接技术连接的传感器
  • 支持的传感器:Pt 100
  • 数据格式:标准化表示形式
  • 过程数据字中的诊断信息
  • 诊断指示

关键商业数据

Orderkey 2702499
包装单位 1 STK
Sales key DNI143 -
目录页 页 143 (C_6_2017)
GTIN 4055626203195
单件重量(不含包装) 69.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈