LED机床照明 - PLD M 280 W-40 284 - 2702491

LED机床照明, 24 V DC, 保护等级 IP67/IPX9, 照射角度 40 °, 色温 6500 K, 长度 284 mm, 照明灯外壳: 阳极氧化铝, 窗格: 单窗格安全玻璃, 防冷却液和润滑剂

价格:

总览

技术数据

认证

下载

产品描述

LED机床照明设计用于机床内部或机床自身的照明。
在恶劣环境下您可以采用这种照明灯。
之所以可行,是因为:
- 高防护等级
- 抗常用制冷剂和润滑剂腐蚀
- 防振抗冲击
- 有防护玻璃
IP67/IPX9保护使之能够用于要承受高压清洁的机器内。

优势

  • 采用低剖面设计,节省空间
  • 通过冲孔电缆架轻松连接3米长的电源线
  • 40°照射角度,集中照明
  • IP67防护等级,耐受冷却剂和润滑剂,适用于机床
  • 防护等级达IP69,可满足最严苛的使用要求
  • 采用安全玻璃,甚至可在具有潜在机械应力的环境中使用
  • 通过ETL认证,可用于北美市场
  • 采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为50,000小时,特别经济

关键商业数据

Orderkey 2702491
包装单位 1 STK
Sales key DNL222 -
目录页 页 491 (C_6_2017)
GTIN 4055626216850
单件重量(不含包装) 1,000.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈