LED机床照明 - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

LED机床照明, 24 V DC, 保护等级 IP67, 照射角度 85 °/95 °, 色温 5000 K, 长度 190 mm, 直径 40 mm, M12 针式插头连接器, 照明灯外壳: 阳极氧化铝, 窗格: 单窗格安全玻璃, 可旋转, 防冷却液和润滑剂

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

LED机床照明设计用于机床内部或机床自身的照明。
在恶劣环境下您可以采用这种照明灯。
之所以可行,是因为:
- 高防护等级
- 抗常用制冷剂和润滑剂腐蚀
- 防振抗冲击
- 有4 mm厚防护玻璃
其直径小,仅有40 mm,所以可安装在任何最需要地方。
通过一个可使灯具旋转的支座或支架(都不属于标准配送范围)内,从而可以优化照明效果。

优势

  • 直径小,省空间
  • 可插拔电源线,安装更轻松,电缆长度选择更灵活
  • 通过旋转实现集中照明
  • IP67防护等级,耐受冷却剂和润滑剂,适用于机床
  • 适用于高温环境,耐受强烈振动和冲击
  • 采用安全玻璃,甚至可在具有潜在机械应力的环境中使用
  • 通过ETL认证,可用于北美市场
  • 采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为60,000小时,特别经济

关键商业数据

Orderkey 2702480
包装单位 1 STK
Sales key DNL222 -
GTIN 4055626247786
单件重量(不含包装) 300.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈