LED机床照明 - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

LED机床照明, 24 V DC, 保护等级 IP67, 照射角度 95 °/105 °, 色温 5800 K, 长度 896 mm, 照明灯外壳: 阳极氧化铝, 照明灯盖板: 亚光亚克力, 可旋转, 包括安装附件

价格:

总览

技术数据

认证

下载

产品描述

LED机器照明设计用于机床内部或机床自身的照明。
因为是窄型设计,所以可安装在任何最需要地方。
在提供的支座内,灯具可以旋转的支座或支架(都不属于标准配送范围)内,从而可以优化照明效果。
缎面抛光的塑料盖为机床操作人员遮挡强光。

优势

  • 超薄设计,即使在空间有限的地方也能轻松安装
  • 通过冲孔电缆架轻松连接3米长的电源线
  • 通过旋转实现集中照明
  • IP67护等级,可用于潮湿的环境中
  • 通过ETL认证,可用于北美市场
  • 采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为50,000小时,特别经济

关键商业数据

Orderkey 2702478
包装单位 1 STK
Sales key DNL221 -
目录页 页 489 (C_6_2017)
GTIN 4055626213842
单件重量(不含包装) 800.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈