介质模块 - FL SFP FE WDM20-B - 2702438

快速以太网SFP WDM模块,用于通过1550/1310 nm的波长在最长20 km的距离内以单条光缆实现传输。

价格:

总览

技术数据

认证

下载

产品描述

SFP WDM模块数据传输速度为100 Mbps,波长1310/1550 nm,最大传输长度为20 km。

关键商业数据

Orderkey 2702438
包装单位 1 STK
Sales key DNN1ZS -
目录页 页 425 (C_6_2017)
GTIN 4055626189147
单件重量(不含包装) 32.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈