干线插头 - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

插接式电源装置用于 400 系列 LED 机箱照明,包括欧洲、英国、美国和澳大利亚等特定国家的插接适配器;最大输出电压为 12 W

价格:

总览

技术数据

认证

下载

产品描述

该插接式电源装置专门用于 400 系列 LED 机箱照明的供电。
供货范围中包括一个电源装置和四个特定国家的插接适配器,例如欧洲、英国、美国和澳大利亚。
您可将特定国家的插接适配器插到电源装置上,以使插接式电源装置适合安装地点。

优势

  • 高效率
  • 最低待机功率损耗 ≤ 0.1 W
  • 经 IP42 检测的可更换适配系统

关键商业数据

Orderkey 2702435
包装单位 1 STK
Sales key DNL23Z -
目录页 页 485 (C_6_2017)
GTIN 4055626184630
单件重量(不含包装) 300.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈