I/O模块 - R-AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F - 2702428

无可用图片

IndraControl S20, 继电器模块, 继电器输出: 4, 220 V DC / 230 V AC, 连接系统: 2线, 本地总线传输速率 100 Mbps, 保护等级 IP20, 包括总线基础模块和S20连接器

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 满足IEC 61850-3和IEEE 1613的要求
  • 4个单稳态继电器
  • 用于4个执行器的浮地连接
  • 各输出的额定电流:8 A
  • 模块总电流:32 A(4 x 8 A)
  • 储存设备铭牌
  • 诊断和状态指示灯
标志

关键商业数据

Orderkey 2702428
包装单位 1 STK
Sales key DNI23X -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626186672
单件重量(不含包装) 222.222 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈