I/O模块 - ILB PN 24 DI16 DIO16-EF - 2702289

图示为标准电气装置

Inline,Block IO,PROFINET,RJ45 母头连接器,数字输入: 32,24 V DC,连接系统: 3线,数字输出: 16,24 V DC,500 mA,连接系统: 2线,PROFINET, -IRT, -MRP, -Fast Startup,保护等级: IP20,包括Inline连接器

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

模块专用于PROFINET网络。
它可用于采集和输出数字信号。

优势

  • 16/32个输入,24 V DC
  • 16个输出,24 V DC,500 mA
  • 2个RJ45插座 45°
标志

关键商业数据

Orderkey 2702289
包装单位 1 STK
Sales key DNI1AA -
目录页 页 188 (C_6_2017)
GTIN 4055626073323
单件重量(不含包装) 563.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈